Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 41 МГц
    • Скорость нарастания 125 В/мкс
    • Время установления 80 нс
  • Входной ток смещения 20 пА и шум тока 10 фА/√Гц
  • Диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В
  • Входной шум напряжения 12 нВ/√Гц
  • Низкие искажения: -76 дБ при 1 МГц
  • Высокая нагрузочная способность
    • Работает с неограниченно большой емкостной нагрузкой
    • Выходной ток 50 мА, мин.
  • Эффект обращения фазы при входном напряжении, равном напряжению питания, отсутствует
  • Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC

Подробнее о продукте

AD825 – это операционный усилитель, оптимизированный для поддержания высокого быстродействия, малой стоимости и высоких статических характеристик, что делает его идеальным выбором для широко спектра задач аналогового преобразования сигналов и систем сбора данных. Динамические характеристики, коэффициент усиления, ширина полосы, скорость нарастания и нагрузочная способность сохраняют очень высокую стабильность при изменении температуры. Кроме того, AD825 поддерживает стабильный коэффициент усиления при изменяющихся условиях нагрузки.

Уникальная схема входного каскада обладает крайне низкими входным током смещения и входным шумом тока. Входные сигналы могут достигать любого из напряжений питания, не вызывая эффекта обращения фазы выходного сигнала. Эти особенности делают AD825 хорошим выбором для схем буферизации выходных сигналов мультиплексоров, обеспечивая минимальные погрешности коэффициента усиления и напряжения смещения.

AD825 гарантированно поддерживает заявленные в спецификации характеристики при биполярных напряжениях питания ±5 В и ±15 В. Благодаря свободе в выборе напряжений питания, малому потребляемому току (6.5 мА) и превосходным динамическим характеристикам во всем диапазоне напряжений питания AD825 хорошо подходит для разнообразных задач с жесткими требованиями.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.