Обзор

Особенности и преимущества

  • PWM input for LED Brightness Control
  • Open LED Detection
  • Latch-off Overcurrent Protection
  • Constant Voltage Regulated Output
  • Regulated Voltage Range: 12.5V to 27V
  • Supply range: 9V to 27 V
  • Operating current: 300 µA
  • Shutdown current: 10 µA
  • Temperature range -40°C to +125°C
  • 8-lead MSOP package

Подробнее о продукте

The AD8240 LED driver/monitor, in combination with an external transistor, supplies a constant 12 V to drive LED lamps. This allows cost-effective LED lamp monitoring and short-circuit protection. The output is regulated at 12 V when the supply voltage is between 12.5 V and 27 V.

A CMOS compatible, level-dependent, digital input can be used for PWM control of the LED brightness. VO is turned on when the PWM input is high and turned off when the input is low. The AD8240 is designed to work with a PWM frequency up to 500 Hz, and a typical PWM range from 5% to 95%.

Open LED detection is accomplished by measuring the change in LED lamp current caused by an open LED(s) through the use of an internal high-side current-sense amplifier that amplifies the voltage across an external current shunt. The voltage across the shunt resistor is amplified to a level that can be measured by a microcontroller A/D converter or a comparator. The ability to measure the change in LED lamp current is the key benefit of constant-voltage LED lamp driving.

The output is current-limited by latching off the output voltage when the current reaches a preset level. The current limit is set by selecting the value of the external current shunt that causes the output of the sense amplifier to slightly exceed the 5 V reference level when the current exceeds a maximum level. When the sense amplifier output exceeds 5 V, it trips an internal comparator that causes the driver to latch off the output voltage. The latch is reset during the next PWM cycle. The overcurrent condition can also be detected by a microcontroller or external comparator by measuring the sense amplifier output.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь