Обзор

Особенности и преимущества

  • Single supply operation: 3 V to 30 V
  • Very low input bias current: 2 pA
  • Wide input voltage range
  • Rail-to-rail output swing
  • Low supply current per amplifier: 500 µA
  • Wide bandwidth: 2 MHz
  • Slew rate: 2 V/µs
  • No phase reversal

Подробнее о продукте

The AD824 is a quad, FET input, single supply amplifier, featuring rail-to-rail outputs. The combination of FET inputs and rail-to-rail outputs makes the AD824 useful in a wide variety of low voltage applications where low input current is a primary consideration.

The AD824 is guaranteed to operate from a 3 V single supply up to ±15 volt dual supplies. AD824AR-3V parametric performance at 3 V is fully guaranteed.

Fabricated on ADI's complementary bipolar process, the AD824 has a unique input stage that allows the input voltage to safely extend beyond the negative supply and to the positive supply without any phase inversion or latch-up. The output voltage swings to within 15 mV of the supplies. Capacitive loads to 350 pF can be handled without oscillation.

The FET input combined with laser trimming provides an input that has extremely low bias currents with guaranteed offsets below 1 mV. This enables high accuracy designs even with high source impedances. Precision is combined with low noise,making the AD824 ideal for use in battery powered medical equipment.

Applications for the AD824 include portable medical equipment, photo diode preamplifiers, and high impedance transducer amplifiers.

The ability of the output to swing rail-to-rail enables designers to build multistage filters in single supply systems and maintain high signal-to-noise ratios.

The AD824 is specified over the extended industrial (−40°C to +85°C) temperature range and is available in narrow 14-lead SOIC package.

Applications

  • Photo diode preamplifier
  • Battery powered instrumentation
  • Power supply control and protection
  • Medical instrumentation
  • Remote sensors
  • Low voltage strain gage amplifiers
  • DAC output amplifier

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD824

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь