Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single-supply operation
- Output swings rail-to-rail
- Input voltage range extends below ground
- Single-supply capability from 3 V to 36 V - High load drive
- Capacitive load drive of 1000 pF, G = +1
- Linear output current of 40mA, 0.5 V from supplies - Excellent ac performance on 2.6 mA/amplifier
- −3 dB bandwidth of 17 MHz, G = +1
- 325 ns settling time to 0.01% (2 V step)
- Slew rate of 30 V/µs
- Good dc performance
- 700 µV maximum input offset voltage
- 1 µV/°C offset voltage drift
- 25 pA maximum input bias current - Low distortion: −110 dBc worst harmonic at 20 kHz
- Low noise: 14 nV/√Hz at 10 kHz
- No phase inversion with inputs to the supply rails
Подробнее о продукте
The AD823A is a dual precision, 17 MHz, JFET input op amp manufactured in the extra fast complementary bipolar (XFCB) process. The AD823A can operate from a single supply of 3 V to 36 V or from dual supplies of ±1.5 V to ±18 V. It has true single-supply capability with an input voltage range extending below ground in single-supply mode. Output voltage swing extends to within 17 mV of each rail for IOUT ≤ 100 µA, providing outstanding output dynamic range.
An offset voltage of 700 µV maximum, an offset voltage drift of 1 µV/°C, typical input bias currents of 0.3 pA, and low input voltage noise provide dc precision with source impedances up to 1 GΩ. The AD823A provides 17 MHz, −3 dB bandwidth, −110 dB THD at 20 kHz, and a 30 V/µs slew rate with a low supply current of 2.6 mA per amplifier. The AD823A drives more than 1000 pF of direct capacitive load as a follower and provides a linear output current of 40 mA, 0.5 V from the supply rails. This lets the amplifier handle a wide range of load conditions.
This combination of ac and dc performance, plus the outstanding load drive capability, results in an exceptionally versatile ampli¬fier for applications such as ADC drivers, high speed active filters, and other low voltage, high dynamic range systems.
The AD823A is available over the industrial temperature range of −40°C to +85°C and is offered in an 8-lead SOIC package and the 8-lead MSOP package.
Applications- Battery-powered precision instrumentation
- hotodiode preamps
- Active filters
- 12-bit to 16-bit data acquisition systems
- Medical instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD823A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.