Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 40 мкА (макс.)
  • Малые входные токи
    • Входной ток смещения 1 пА
    • Входной ток смещения постоянной составляющей 0.5 пА
  • Высокий КОСС: 110 дБ, G = 100
  • Компактный корпус MSOP
  • Нулевые искажения при переключениях во входном каскаде
  • Rail-to-rail диапазоны входных и выходных напряжений
  • Установка коэффициента усиления при помощи одного резистора
  • Диапазон напряжений питания от 1.8 В до 5.5 В

Подробнее о продукте

AD8236 - это инструментальный усилитель с наименьшей в отрасли потребляемой мощностью. Он имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и способен работать с напряжениями питания от 1.8 В. Максимальный потребляемый ток 40 мкА делает компонент превосходным выбором для систем с питанием от батарей.

AD8236 представляет огромный интерес для различных областей благодаря высокому входному импедансу, малому входному току смещения (1 пА), высокому КОСС (110 дБ при G = 100), малым габаритам и низкому энергопотреблению. Диапазон синфазных напряжений этого усилителя шире, чем у типичных схем инструментальных усилителей на трех операционных усилителях, что делает его превосходным решением для работы с однополярным напряжением питания 1.8 В или 3 В. Инновационная схема входного каскада позволяет поддерживать rail-to-rail диапазон входных напряжений без искажений при переключении, которые характерны для других архитектур.

AD8236 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Измерение тока в цепи низкого напряжения
  • Портативные устройства

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8236

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.