Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое энергопотребление
- Максимальный потребляемый ток 40 мкА
- Ток в режиме отключения 6 нА
- Малые входные токи
- Входной ток смещения 50 пА
- Входной ток смещения постоянной составляющей 25 пА
- Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС)
- 110 дБ , G = 100
- Компактный корпус WLCSP
- Нулевые искажения при переключении во входном каскаде
- Универсальность
- Rail-to-rail вход и выход
- Функция отключения
- Установка коэффициента усиления при помощи одного резистора (G = 5 - 200)
- AD8236: версия AD8235 в корпусе μSOIC
Подробнее о продукте
AD8235 – это самый маленький и самый малопотребляющий инструментальный усилитель в отрасли. Он выпускается в корпусе WLCSP (wafer level chip scale package), имеющем габариты 1.5 мм × 2.2 мм. Максимальный ток, потребляемый AD8235, составляет 40 мкА. В режиме отключения максимальный потребляемый ток сокращается до 500 нА, что делает данный инструментальный усилитель превосходным выбором для портативного оборудования с питанием от батарей.AD8235 может работать с напряжениями питания от 1.8 В. Входной каскад обеспечивает работу в широком rail-to-rail диапазоне входных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) без искажений при переключениях, которые характерны для других архитектур. Поддержка rail-to-rail диапазона выходных напряжений упрощает интерфейс компонента с АЦП.
AD8235 является превосходным выбором для аналогового преобразования сигналов. Малый входной ток смещения (50 пА) и высокий КОСС (110 дБ при G = 100) является огромным достоинством, учитывая малые габариты и низкое энергопотребление компонента.
Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до 125°C.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Измерение тока в цепи низкого напряжения
- Портативная электроника
Продукты
Области применения и технологии
-
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
- Средства визуализации
- Компьютерная томография
- Оборудование для медико-биологических исследований
-
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8235 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.