Обзор

Особенности и преимущества

  • Конфигурируемый выводами/программируемый цифровым кодом коэффициент усиления
    • G = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128
  • Гарантированный температурный диапазон от -40°C до +125°C
    • Дрейф входного напряжения смещения 50 нВ/°C, макс.
    • Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, макс.
  • Превосходные статические характеристики
    • КОСС 80 дБ, мин. при G = 1
    • Входное напряжение смещения 15 мкВ, макс.
    • Ток смещения 500 пА, макс.
    • Размах шума 0.7 мкВ (от 0.1 Гц до 10 Гц)
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
AD8231-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание AD8231-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/12646 DSCC

Подробнее о продукте

AD8231 – это обладающий малым дрейфом rail-to-rail инструментальный усилитель (размах напряжения до напряжений питания) с программно конфигурируемым коэффициентом усиления 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128. Коэффициенты усиления программируются переключением цифровых логических сигналов или непосредственным подключением выводов управления к фиксированным напряжениям.

AD8231 идеально подходит для задач с повышенными требованиями к точности в широком температурном диапазоне, например в промышленных схемах измерения температуры или регистрации показаний датчиков. Благодаря интеграции задающих усиление резисторов максимальный дрейф коэффициента усиления составляет всего 10 ppm/°C при коэффициентах усиления от 1 до 32. Поскольку входной каскад построен на базе архитектуры с автоматической коррекцией нуля, входное напряжение смещения не превышает 15 мкВ, а максимальный дрейф входного напряжения смещения равен всего 50 нВ/°C. КОСС составляет 80 дБ при G = 1, и возрастает до 110 при увеличении коэффициента усиления.

Кроме того, AD8231 содержит вспомогательный операционный усилитель, который может использоваться для дополнительного усиления или фильтрации, а также в качестве дифференциального драйвера. Как и инструментальный усилитель, этот операционный усилитель имеет архитектуру с автоматической коррекцией нуля, rail-to-rail диапазон входного напряжения и rail-to-rail диапазон выходного напряжения.

AD8231 имеет функцию отключения, при активации которой максимальный потребляемый ток сокращается до 1 нА. В режиме отключения оба канала усиления поддерживают высокий выходной импеданс, что позволяет легко мультиплексировать выходы нескольких усилителей без применения дополнительных ключей.

AD8231 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125°C и выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Интерфейс с датчиками давления и тензодатчиками
  • Интерфейс с РТД и термопарами
  • Программируемые измерительные приборы
  • Промышленные системы управления
  • Электронные весы

 



Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.