Обзор
Особенности и преимущества
- Программируемый резистором диапазон коэффициента усиления: от 101 до 1000
- Диапазон напряжений питания: от ±4 В до ±8 В
- Rail-to-rail диапазоны входных и выходных напряжений
- Температурный диапазон с гарантированными характеристиками: от −40°C до +125°C
- Превосходные статические и динамические характеристики
- КОСС 110 дБ, мин. на 60 Гц, G = от 10 до 1000
- Напряжение смещения 10 мкВ, макс. (приведенное к входу, питание ±5 В)
- Дрейф напряжения смещения 50 нВ/°C, макс.
- Нелинейность коэффициента усиления 20 ppm, макс.
Подробнее о продукте
AD8230 – это обладающий малым дрейфом, прецизионный, дифференциальный сэмплирующий инструментальный усилитель. За счет автоматической коррекции нуля он поддерживает дрейф напряжения смещения менее 50 нВ/°C. AD8230 хорошо подходит для схем с термопарами и мостовыми датчиками. Высокий КОСС AD8230 (110 дБ, минимум) позволяет ослаблять шум сети питания при измерении сигналов от датчиков, находящихся далеко от измерительного прибора. Компонент имеет rail-to-rail диапазон входных синфазных напряжений (включает в себя напряжения питания), равный 16 В, что особенно полезно в условиях с высоким уровнем шума, когда потенциалы цепи заземления могут изменяться на несколько вольт. Низкочастотный шум поддерживается на минимальном уровне (размах 3 мкВ), что делает AD8230 идеальным выбором для задач, в которых требуется максимальная точность по постоянному току. Более того, высокие показатели поддерживаются AD8230 в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Для программирования коэффициента усиления используются два резистора. При использовании внешних резисторных сборок AD8230 позволяет достичь гораздо большей стабильности коэффициента усиления по сравнению с инструментальными усилителями, коэффициент усиления которых задается одним резистором. Пользователь может не только программировать коэффициент усиления в диапазоне от 101 до 1000, но также регулировать выходное напряжение смещения.
AD8230 является универсальным, и в то же время простым в применении компонентом. Его топология с автоматической коррекцией нуля обеспечивает существенное подавление импульсных шумов на входе и выходе, типичных для инструментальных усилителей с коммутацией или стабилизацией прерыванием. AD8230 работает с напряжениями питания от ±4 В до ±8 В (от +8 В до +16 В) и выпускается в 8-выводном корпусе SOIC.
Области применения
- Прецизионные измерения
- Измерения температуры
- Измерения механической нагрузки
- Автомобильная диагностика
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Руководства по проектированию (2)
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.