Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Работает с однополярным питанием
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Нижняя граница входных напряжений ниже уровня земли
- Однополярное питание от 3 В до 36 В
- Высокая нагрузочная способность
- Работа на емкостную нагрузку до 500 пФ, G = +1
- Выходной ток 15 мА, размах сигнала до напряжений питания минус 0.5 В
- Малые искажения: наихудшая гармоника−108 дБн при 20 кГц
- Низкий шум: 16 нВ/√Гц на 10 кГц
- Хорошие статические характеристики
- Входное напряжение смещения 800 мкВ, макс.
- Дрейф напряжения смещения 2 мкВ/°C
- Входной ток смещения 25 пА, макс.
- Превосходные динамические характеристики при потребляемом токе 2.6 мА/канал
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 16 МГц, G = +1
- Время установления до 0.01%: 350 нс (ступенчатое изменение напряжения на 2 В)
- Скорость нарастания 22 В/мкс
- Эффект обращения фазы при входном напряжении в пределах границ напряжений питания отсутствует
Подробнее о продукте
AD823 - это прецизионный двухканальный операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах, имеющий полосу 16 МГц, который способен работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 36 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±1.5 В до ±18 В. Он в полной мере поддерживает работу с однополярным питанием, поскольку в данном режиме нижняя граница входных напряжений находится ниже уровня земли. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 50 мВ до каждого из напряжений питания при IOUT ≤ 100 мкА, благодаря чему обеспечивается превосходный динамический диапазон входных сигналов.Благодаря максимальному напряжению смещения 800 мкВ, дрейфу напряжения смещения 2 мкВ/°C, входному току смещения менее 25 пА и малому входному шуму напряжения компонент поддерживает высокую точность в статическом режиме при импедансах источника до ГОм. Компонент также обеспечивает ширину полосы по уровню -3 дБ, равную 16 МГц, уровень полных гармонических искажений (THD) −108 дБ при частоте 20 кГц и скорость нарастания 22 В/мкс, потребляя малый ток (2.6 мА на канал). AD823 способен работать на емкостную нагрузку до 500 пФ в конфигурации повторителя и обеспечивает выходной ток 15 мА при размахе сигнала до напряжений питания минус 0.5 В.
Обеспечиваемая компонентом комбинация статических и динамических характеристик, а также превосходная нагрузочная способность, позволяют получить исключительно универсальное решение для таких областей применения, как драйверы АЦП, широкополосные активные фильтры и другие низковольтные системы с широким динамическим диапазоном.
AD823 работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC.
Области применения
- Прецизионные измерительные приборы с питанием от батарей
- Предварительные усилители сигналов фотодиодов
- Активные фильтры
- Системы сбора данных с разрядностью от 12 до 14 бит
- Медицинские измерительные приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD823 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.