Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise
    1 nV/√Hz input noise
    45 nV/√Hz output noise
  • High CMRR
    126 dB (min) at G = 100
     80 dB (min) to 5 kHz, G = 1
  • Excellent ac specifications
    15 MHz bandwidth (G = 1)
    1.2 MHz bandwidth (G = 100)
    22 V/μs slew rate
    THD: 130 dBc (1 kHz, G = 1)
  • Versatile
    ±4 V to ±17 V dual supply
    Gain set with single resistor
    (G = 1 to 1000)

Подробнее о продукте

The AD8229 is an ultralow noise instrumentation amplifier designed for measuring small signals in the presence of large common-mode voltages and high temperatures.

The AD8229 has been designed for high temperature operation. The process is dielectrically isolated to avoid leakage currents at high temperatures. The design architecture was chosen to compensate for the low VBE voltages at high temperatures.

The AD8229 excels at measuring tiny signals. It delivers industry leading 1 nV/√Hz input noise performance. The high CMRR of the AD8229 prevents unwanted signals from corrupting the acquisition. The CMRR increases as the gain increases, offering high rejection when it is most needed.

The AD8229 is one of the fastest instrumentation amplifiers available. Its current feedback architecture provides high bandwidth at high gain, for example, 1.2 MHz at G = 100. The design includes circuitry to improve settling time after large input voltage transients. The AD8229 was designed for excellent distortion performance, allowing use in demanding applications such as vibration analysis.

Gain is set from 1 to 1000 with a single resistor. A reference pin allows the user to offset the output voltage. This feature can be useful when interfacing with analog-to-digital converters.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь