Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения
- Конфигурируемые при помощи выводов коэффициенты усиления 10 и 100
- Широкий диапазон напряжений питания: от ±2.3 В до ±18 В
- Статические характеристики (градация B, G = 10)
- Дрейф коэффициента усиления 2 ppm/°C
- Погрешность коэффициента усиления 0.02%
- Входное напряжение смещения 50 мкВ, макс.
- Дрейф входного напряжения смещения 0.8 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения 0.6 нА, макс.
- КОСС 100 дБ
- Динамические характеристики
- Ширина полосы по уровню -3 дБ: 650 кГц (G = 10)
- Скорость нарастания 2 В/мкс
- Низкий шум
- 8 нВ/√Гц на 1 кГц (G = 100)
- Размах 0.3 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц (G = 100)
Подробнее о продукте
AD8228 – это высококачественный инструментальный усилитель с очень высокой точностью коэффициента усиления. Благодаря тому, что все задающие усиление резисторы интегрированы на кристалле и подвергаются лазерной подгонке, компонент поддерживает лучшие показатели погрешности и дрейфа коэффициента усиления по сравнению с типичными инструментальными усилителями.
Низкое напряжение смещения, малый дрейф напряжения смещения, малый дрейф коэффициента усиления, высокая точность коэффициента усиления и высокий КОСС делают данный компонент превосходным выбором для задач, в которых требуются наилучшие статические характеристики, например, для аналогового преобразования сигналов мостовых датчиков.
AD8228 работает как с однополярными, так и с биполярными напряжениями питания. Благодаря широкому рабочему диапазону напряжений питания (до ±18 В) он хорошо подходит для схем, в которых возможны высокие входные синфазные напряжения. AD8228 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC.
Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются во всем промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C для всех градаций производительности. Более того, AD8228 поддерживает работоспособность в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Также доступен совместимый по выводам усилитель со схожими характеристиками и регулируемым в диапазоне от 1 до 1000 коэффициентом усиления - AD8221.
Области применения
- Электронные весы
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители сигналов мостовых схем
- Прецизионные системы сбора данных
- Медицинские измерительные приборы
- Тензодатчики
- Интерфейс с датчиками
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8228 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.