Обзор
Особенности и преимущества
- Установка коэффициента усиления при помощи одного внешнего резистора
- Диапазон коэффициентов усиления: от 5 до 1000
- Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже напряжения земли
- Защита входных каскадов от напряжений, выходящих за пределы напряжений питания
- Очень широкий диапазон напряжений питания
- Однополярное питание: от 2.2 В до 36 В
- Биполярное питание: от ±1.5 В до ±18 В
- Ширина полосы (G = 5): 250 кГц
- КОСС (G = 5): 100 дБ, мин. (градация B)
- Входной шум: 24 нВ/√Гц
- Типичный потребляемый ток: 350 мкА
- Гарантированный температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- 8-выводные корпуса SOIC и MSOP
Подробнее о продукте
AD8227 - это недорогой инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, который требует всего одного внешнего резистора для задания любого коэффициента усиления от 5 до 1000. AD8227 спроектирован для работы с широким диапазоном напряжений сигнала. Широкий диапазон входных напряжений и rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) позволяют максимально использовать определяемый напряжениями питания диапазон. Поскольку нижняя граница диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения, компонент способен усиливать слабые сигналы вблизи уровня земли без применения биполярного питания. AD8227 работает с биполярными напряжениями питания в диапазоне от ±1.5 В до ±18 В и однополярными напряжениями питания в диапазоне от 2.2 В до 36 В.
Устойчивые входные каскады AD8227 позволяют непосредственно подключать компонент к реальным датчикам. Помимо обеспечения широкого диапазона рабочих напряжений AD8227 также способен выдерживать напряжения, выходящие за пределы напряжений питания. Так, например, при напряжении питания ±5 В компонент гарантированно выдерживает напряжение ±35 В по входу без повреждения. Для упрощения детектирования обрыва цепи в спецификации компонента указаны гарантированные значения минимального и максимального входных токов смещения. AD8227 идеально подходит для многоканальных систем с ограничением на габариты. Благодаря корпусу MSOP и рабочей температуре до 125°C AD8227 отлично работает в схемах с плотной компоновкой компонентов без принудительного обдува.
AD8227 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Также доступен усилитель со схожими характеристиками и диапазоном коэффициента усиления от 1 до 1000: AD8226.
Области применения
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители сигналов мостовых схем
- Медицинские измерительные приборы
- Портативные системы сбора данных
- Многоканальные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.