Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления задается одним внешним резистором
- Диапазон коэффициента усиления: от 1 до 1000
- Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже напряжения земли
- Защита входов от напряжений выше напряжений питания
- Очень широкий диапазон напряжений питания
- Однополярное питание: от 2.2 В до 36 В
- Биполярное питание: от ±1.35 В до ±18 В
- Ширина полосы (G = 1): 1.5 МГц
- КОСС (G = 1): 90 дБ, мин. для моделей BR
- Входной шум: 22 нВ/√Гц
- Типичный потребляемый ток: 350 мкА
- Гарантированный температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- 8-выводные корпуса SOIC и MSOP
Подробнее о продукте
AD8226 - это недорогой инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, который требует всего одного внешнего резистора для установки любого коэффициента усиления в диапазоне от 1 до 1000.
AD8226 спроектирован для работы с широким диапазоном сигнальных напряжений. Широкий диапазон входных напряжений и rail-to-rail диапазон выходных напряжений позволяют в полной мере использовать доступный диапазон напряжений питания. Поскольку нижняя граница диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания, компонент способен усиливать слабые сигналы вблизи уровня земли при однополярном питании. AD8226 работает с биполярными напряжениями питания в диапазоне от ±1.35 В до ±18 В или однополярными напряжениями питания в диапазоне от 2.2 В до 36 В.
Входной каскад AD8226 обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и спроектирован с расчетом на подключение к реальным датчикам. Компонент не только имеет широкий рабочий диапазон входных напряжений, но также способен воспринимать напряжения, выходящие за пределы напряжений питания. Так, например, при питании ±5 В он гарантированно выдерживает воздействие напряжений ±35 В по входу без повреждения. В спецификации компонента указаны гарантированные минимальное и максимальное значения входного тока смещения, что упрощает детектирование обрыва цепи.
AD8226 идеально подходит для многоканальных промышленных систем с ограничениями на габариты. В отличие от других недорогих, малопотребляющих инструментальных усилителей AD8226 имеет минимальный коэффициент усиления 1 и способен легко воспринимать сигналы с уровнями ±10 В. Благодаря корпусу MSOP и предельной рабочей температуре 125°C AD8226 превосходно работает в проектах с плотной компоновкой компонентов без принудительной вентиляции.
AD8226 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Также доступен усилитель со схожими типами корпусов и близкими характеристиками, имеющий диапазон установки коэффициентов усиления от 5 до 1000: AD8227.
Области применения
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители мостовых схем
- Медицинские измерительные приборы
- Портативные системы сбора данных
- Многоканальные системы
Продукты
Области применения и технологии
-
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
- Неинвазивное измерение кровяного давления
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Измерение частоты дыхания
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Анализ состава тела, водного баланса и биоимпеданса
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (6)
Материалы по теме
Описание схемы (6)
Технические статьи (5)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8226 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.