Обзор

Особенности и преимущества

  • Не требует внешних компонентов
  • Очень стабильный, подогнанный при производстве коэффициент усиления 5
  • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 1.2 мА, макс.
  • Широкий диапазон напряжений питания (от ±1.7 В до ±18 В)
  • Работает от однополярного и биполярного питания
  • Превосходные динамические характеристики
    • Высокий КОСС
    • 86 дБ, мин. по постоянному току
    • 80 дБ, мин. на частотах до 10 кГц
    • Высокая скорость нарастания: 5 В/мкс, мин.
  • Выдающиеся статические характеристики
    • Малый дрейф коэффициента усиления 5 ppm/°C, макс.
    • Низкое входное напряжение смещения 150 мкВ, макс.
    • Малый дрейф смещения ±2 мкВ/°C, макс.
    • Малый входной ток смещения 1.2 нА, макс.

Подробнее о продукте

AD8225 – это инструментальный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, равным 5, который задает новые стандарты качества. Превосходный КОСС AD8225 позволяет подавлять синфазные напряжения высокой частоты (80 дБ, мин. на 10 кГц). Это, в свою очередь, улучшает ослабление шума от сетей питания, промышленного оборудования и других источников излучений. Расширенный диапазон синфазных напряжений позволяет AD8225 извлекать слабые дифференциальные сигналы на фоне высоких постоянных синфазных напряжений, даже при низких напряжениях питания.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Модели SPICE

Инструменты проектирования

In-Amp Error Calculator

These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.