Обзор
Особенности и преимущества
- Нестандартный корпус LFCSP со скрытой теплоотводящей площадкой
- Позволяет трассировать проводники и размещать переходные отверстия под корпусом
- Позволяет получить наилучшие характеристики тока смещения
- Малые входные токи
- Входной ток смещения 10 пА, макс. (градация B)
- Входной ток смещения постоянной оставляющей 0.6 пА, макс. (градация B)
- КОСС 100 дБ, мин.,
G = 10 (градация B)
КОСС 90 дБ, мин. в полосе до 10 кГц,
G = 10 (градация B) - Два канала в маленьком корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Превосходные динамические характеристики и низкое энергопотребление
- Ширина полосы 1.5 МГц (G = 1)
- Входной шум 14 нВ/√Гц (на 1 кГц)
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Потребляемый ток 750 мкА на канал
- Универсальность
Подробную информацию см. в техническом описании AD8224
Подробнее о продукте
AD8224 это первый инструментальный усилитель с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), и однополярным питанием, который выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм. Он занимает такую же площадь на печатной плате, как и типичный одноканальный инструментальный усилитель, позволяя удвоить плотность компоновки и уменьшить стоимость системы в пересчете на канал без потерь качества.
Этот компонент, предназначенный для высококачественных портативных измерительных приборов, обладает минимальным коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС) 86 дБ по постоянному току и 80 дБ на частоте 10 кГц при G = 1. Максимальный входной ток смещения при температуре 25°C равен 10 пА, а его типичное значение не превышает 300 пА во всем промышленном температурном диапазоне. Несмотря на то, что входной каскад построен на JFET транзисторах, AD8224 имеет типичную граничную частоту шума всего 10 Гц.
Ввиду бурного развития смешанной аналого-цифровой обработки сигналов количество напряжений питания, которые необходимы в каждой системе, растет, и этот фактор учитывался при проектировании AD8224.
Компонент способен работать как от биполярных напряжений питания ±18 В, так и от однополярного напряжения питания +5 В. Выходной каскад работает в режиме rail-to-rail (размах напряжения до напряжений питания), поддерживая максимальный динамический диапазон при низких напряжениях питания, характерных для портативных систем. Способность компонента работать от однополярного напряжения питания 5 В избавляет от необходимости применения высоких биполярных напряжений питания. AD8224 потребляет ток 750 мкА на канал, что делает его идеальным выбором для устройств с питанием от батарей.
AD8224 также можно сконфигурировать как одноканальный инструментальный усилитель с дифференциальным выходом. Дифференциальные выходные сигналы обеспечивают высокую устойчивость к шумам, что может быть полезно при необходимости передачи сигнала в условиях высоких шумов, например, при работе с удаленными датчиками. Такая конфигурация также может применяться для интерфейса с АЦП, имеющими дифференциальный вход.
Доступна также одноканальная версия AD8220.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Прецизионные системы сбора данных
- Интерфейс с датчиками
- Формирование дифференциальных входных сигналов для АЦП с высоким разрешением
- Измерения с использованием удаленных датчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8224 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.