Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления задается одним резистором
- Диапазон коэффициентов усиления от 5 до 1000
- Входной каскад
- Нижняя граница диапазона напряжений на 150 мВ ниже отрицательного напряжения питания
- Входной ток смещения 25 нА, макс.
- Приведенный к входу шум 30 нВ/√Гц на 1 кГц
- Питание
- Биполярное питание: от ±2 В до ±12 В
- Однополярное питание: от 3 В до 24 В
- Потребляемый ток 500 мкА, макс.
Подробнее о продукте
AD8223 - это интегрированный инструментальный усилитель, который обеспечивает rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) при работе от однополярного напряжения питания (от 3 В до 24 В). Компонент имеет 8-выводный корпус со стандартным расположением выводов.
AD8223 прост в применении: коэффициент усиления задается одним резистором. В отсутствии внешнего резистора AD8223 обеспечивает коэффициент усиления G = 5, а при помощи внешнего резистора компонент можно запрограммировать для работы с коэффициентами усиления до 1000.
AD8223 имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений и способен усиливать сигналы с синфазным напряжением на 150 мВ ниже земли. Архитектура AD8223 оптимизирована для работы с однополярным питанием, однако он также обеспечивает превосходные показатели и при работе с биполярными напряжениями питания (от ±2 В до ±12 В).
Малая потребляемая мощность (1.5 мВт при 3 В), широкий диапазон напряжений питания и rail-to-rail диапазон выходных напряжений делают AD8223 идеальным выбором для систем с питанием от батарей. Благодаря работе выходного каскада в режиме rail-to-rail достигается максимальный динамический диапазон при работе от низких напряжений питания. AD8223 является альтернативой проектам инструментальных усилителей на дискретных компонентах и обеспечивает превосходную линейность, температурную стабильность и надежность при минимальных габаритах.
Области применения
- Малопотребляющие медицинские измерительные приборы
- Интерфейс с датчиками
- Усилители сигналов термопар
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители разностного сигнала
- Малопотребляющие системы сбора данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8223 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.