Обзор
Особенности и преимущества
- Два канала в маленьком корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм)
- Установка коэффициента одним резистором на каждый канал (G = от 1 до 10000)
- Низкий шум
- 8 нВ/√Гц на 1 кГц
- Размах 0.25 мкВ (в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц)
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы 150 кГц (G = 100)
- Время установления до 0.001%: 13 мкс
- Высокие статические характеристики (градация B)
- Входное напряжение смещения 60 мкВ, макс.
- Дрейф входного напряжения смещения 0.3 мкВ/°C, макс.
- Входной ток смещения 1.0 нА, макс.
- КОСС 126 дБ, мин. (G = 100)
- Вариант работы с дифференциальным выходом (один канал)
- Полная спецификация характеристик
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Напряжение питания: от ±2.3 В до ±18 В
Подробнее о продукте
AD8222 – это высококачественный двухканальный инструментальный усилитель, для задания коэффициентов усиления которого в диапазоне от 1 до 10000 требуется всего один внешний резистор на каждый канал.
AD8222 является первым двухканальным инструментальным усилителем, который выпускается в компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он занимает такую же площадь на печатной плате, как типичный одноканальный инструментальный усилитель. Меньшие габариты корпуса позволяют вдвое увеличить плотность каналов и уменьшить стоимость в пересчете на канал, не потеряв при этом в качестве.
AD8222 также можно сконфигурировать как одноканальный инструментальный усилитель с дифференциальным выходом. Дифференциальные выходные сигналы обеспечивают высокую устойчивость к шумам, что может быть полезно при необходимости передачи сигнала в условиях высоких шумов, например, при работе с удаленными датчиками. Такая конфигурация также может применяться для интерфейса с АЦП, имеющими дифференциальный вход.
Все градации AD8222 поддерживают минимальный КОСС 80 дБ на частотах до 4 кГц при G = 1. Высокий КОСС в полосе частот позволяет AD8222 подавлять широкополосные помехи и гармоники частоты сети питания, значительно упрощая требования к фильтру. Типичное значение температурного дрейфа КОСС AD8222 составляет всего 0.07 мкВ/В/°C при G = 1.
AD8222 работает как с однополярными, так и с биполярными напряжениями питания, потребляя максимальный ток всего 2.2 мА в сумме для двух каналов. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и полностью соответствует требованиям директивы RoHS.
Доступна также одноканальная версия компонента: AD8221.
Области применения
- Многоканальные схемы сбора данных для:
- аппаратов ЭКГ и медицинских измерительных приборов
- систем управления промышленными технологическими процессами
- мостовых датчиков Уитстона
- Дифференциальные драйверы для:
- АЦП с высоким разрешением
- удаленных датчиков
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8222 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.