Обзор
Особенности и преимущества
- Высокий КОСС
- КОСС 100 дБ, мин., G = 10 (градация B)
- КОСС 80 мин. в полосе до 5 кГц, G = 1 (градация B)
- Превосходные динамические характеристики и низкое энергопотребление
- Ширина полосы 1.5 МГц (G = 1)
- Входной шум 14 нВ/√Гц (1 кГц)
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Рабочий потребляемый ток 750 мкА, макс
- Загрузите техническое описание AD8220-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/17607 DSCC
- Малые входные токи
- Входной ток смещения 10 пА (градация B)
- Входной ток смещения постоянной составляющей 0.6 пА, макс. (градация B)
- Универсальность
- Корпус MSOP
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже отрицательного напряжения питания
- Защита от электростатического разряда до 4 кВ
- Однополярное питание от 4.5 В до 36 В
- Биполярное питание от±2.25 В до ±18 В
- Установка коэффициента усиления одним резистором (G = от 1 до 1000)
Подробнее о продукте
AD8220 - это первый инструментальный усилитель с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом) и однополярным питанием, выпускаемый в корпусе MSOP. Этот компонент, предназначенный для высококачественных портативных измерительных приборов, обладает минимальным коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС) 86 дБ по постоянному току и 80 дБ на частоте 5 кГц при G = 1. Максимальный входной ток смещения при температуре 25°C равен 10 пА, а его типичное значение не превышает 300 пА во всем промышленном температурном диапазоне. Несмотря на то, что входной каскад построен на JFET транзисторах, AD8220 имеет типичную граничную частоту шума всего 10 Гц.
Ввиду бурного развития смешанной аналого-цифровой обработки сигналов количество напряжений питания, которые необходимы в каждой системе, растет, и этот фактор учитывался при проектировании AD8220. Компонент способен работать как от биполярных напряжений питания ±18 В, так и от однополярного напряжения питания +5 В. Выходной каскад работает в режиме rail-to-rail (размах напряжения до напряжений питания), поддерживая максимальный динамический диапазон при низких напряжениях питания, характерных для портативных систем. Способность компонента работать от однополярного напряжения питания 5 В избавляет от необходимости применения высоких биполярных напряжений питания. Максимальный ток, потребляемый AD8220, равен 750 мкА, что делает его идеальным выбором для устройств с питанием от батарей.
Коэффициент усиления задается при помощи одного резистора в диапазоне от 1 до 1000. При повышении коэффициента усиления ослабление синфазного сигнала также растет. Таким образом, AD8220 способен обеспечивать больший КОСС при измерении слабых сигналов, когда устанавливается большой коэффициент усиления.
Компонент имеет вывод опорного напряжения, при помощи которого пользователь может регулировать смещение выходного напряжения. Эта функция полезна при интерфейсе с аналого-цифровыми преобразователями.
AD8220 выпускается в корпусе MSOP, который занимает примерное вдвое меньшую площадь на печатной плате по сравнению с корпусом SOIC. Версии с градациями A и B гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C, а версия с градацией W – в автомобильном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Прецизионные системы сбора данных
- Интерфейс с датчиками
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (9)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8220 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.