Обзор
Особенности и преимущества
- High common-mode voltage range
-- 4 V to 80 V operating
-- -0.3 V to 85 V survival - Buffered output voltage
- Gain = 20 V/V
- Wide operating temperature range:
−40°C to +125°C - Excellent ac and dc performance
-- ±100 nV/°C typical offset drift
-- ±50 μV typical offset
-- ±5 ppm/°C typical gain drift
-- 110 dB typical CMRR at dc
Подробнее о продукте
The AD8218 is a high voltage, high resolution current shunt amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a maximum ±0.35% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8218 offers excellent input common-mode rejection from 4 V to 80 V. The AD8218 performs bidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and telecom applications, including motor control, battery management, and base station power amplifier bias control.
The AD8218 offers breakthrough performance throughout the −40°C to +125°C temperature range. It features a zero-drift core, which leads to a typical offset drift of ±100 nV/°C throughout the operating temperature range and the common-mode voltage range. Special attention is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to ~250 mV. The AD8218 also includes an internal 80 mV reference that can be enabled for optimal dynamic range in unidirectional current sense applications. The typical input offset voltage is ±50 μV.
The AD8218 is offered in an 8-lead MSOP package.
Applications-
High-side current sensing
- 48V telecom
- Power Management
- Base Stations
- Bidirectional motor control Precision high voltage current sources
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8218 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.