Обзор
Особенности и преимущества
- High common-mode voltage range
4.5 V to 80 V operating
0 V to 85 V survival - Buffered output voltage
- Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
- Excellent ac and dc performance
±100 nV/°C typical offset drift
±100 μV typical offset
±5 ppm/°C typical gain drift
100 dB typical CMRR at dc
Подробнее о продукте
The AD8217 is a high voltage, high-resolution current shunt amplifier. It features a set gain of 20 V/V, with a maximum ±0.35% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8217 offers excellent common-mode rejection from 4.5 V to 80 V, and includes an internal LDO, which directly powers the device from the high voltage rail. Therefore, no addi-tional supply is necessary, provided that the input common-mode range is 4.5 V to 80 V. The AD8217 performs unidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of industrial and telecom applications including motor control, battery management, and base station power amplifier bias control.
The AD8217 offers breakthrough performance throughout the −40°C to +125°C temperature range. It features a zero-drift core, which leads to a typical offset drift of ±100 nV/°C throughout the operating temperature and common-mode voltage range. Special attention is devoted to output linearity being maintained throughout the input differential voltage range of 0 mV to 250 mV, regardless of the common-mode voltage present, and the typical input offset voltage is ±100 μV. The AD8217 is offered in a 8-lead MSOP package and is specified from −40°C to +125°C.
- High side current sensing 48 V telecom Power management Base stations Unidirectional motor control Precision high voltage current sources
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Analog Dialogue (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.