Обзор
Особенности и преимущества
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
- Идеально подходит для измерения тока при помощи шунтов
- Широкий диапазон синфазных напряжений
- Рабочий от −4 В до +65 В
- Выдерживаемый от −40 В до +80 В
- Ширина полосы 3 МГц
- Задержка распространения <100 нс
- Коэффициент усиления: 3 В/В
- Широкий диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
- Регулируемое выходное напряжение смещения
- Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC
- Превосходные статические и динамические характеристики
- Дрейф напряжения смещения 10 мкВ/°C
- Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD8216 – это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, который идеально подходит для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне больших синфазных напряжений. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −4 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В. AD8216 обладает шириной полосы 3 МГц и обеспечивает задержку распространения сигнала с входа на выход менее 150 нс. Это особенность делает данный усилитель идеальным выбором для задач, в которых требуется измерение быстро изменяющихся токов нагрузки.
AD8216 выпускается в корпусе SOIC. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.
Благодаря превосходной температурной стабильности статических и динамических характеристик компонент поддерживает погрешности в контуре измерения на минимальном уровне. Значения дрейфа напряжения смещения и дрейфа коэффициента усиления компонента гарантированно не превышают 20 мкВ/°C и 15 ppm/°C, соответственно.
Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.06 В до 4.9 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.
Области применения
- Измерение тока по цепи высокого напряжения в системах
- преобразования постоянного напряжения
- управления электрическими двигателями
- управления трансмиссией
- управления впрыском дизельного топлива
- управления двигателями
- управления подвеской
- динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8216 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.