Обзор
Особенности и преимущества
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
- Широкий диапазон синфазных напряжений
- Рабочий от −2 В до +65 В
- Выдерживаемый от −3 В до +68 В
- Буферизированный выход напряжения
- Широкий диапазон рабочих температур
- 8-выводный корпус SOIC_N: от −40°C до +125°C
- Превосходные статические и динамические характеристики
- Дрейф напряжения смещения 6 мкВ/°C, тип.
- Дрейф коэффициента усиления −8 ppm/°C, тип.
- КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD8215 - это высоковольтный, прецизионный усилитель для измерения тока в токовом шунте. От имеет предустановленный коэффициент усиления 20 В/В с максимальной погрешностью ±0.3% во всем рабочем температурном диапазоне. Буферизированное выходное напряжение компонента может подаваться непосредственно на вход любого типичного преобразователя. Он обеспечивает превосходное ослабление синфазного напряжения в диапазоне от −2 В до +65 В, которое не зависит от напряжения питания 5 В. AD8215 осуществляет измерение однонаправленного тока через шунтирующий резистор в разнообразных промышленных и автомобильных системах, например, при управлении электрическими двигателями, управлении соленоидами или контроле состояния аккумуляторов.
Компонент содержит специальную схему для поддержания линейности выходного сигнала в диапазоне входных дифференциальных напряжений от 0 мВ до 250 мВ, независимо от уровня синфазного напряжения. AD8215 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C и выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC_N.
Области применения
- Измерение тока в цепи высокого напряжения в системах
- управления электрическими двигателями
- управления трансмиссией
- управления автомобильными двигателями
- управления подвеской
- динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
- преобразования постоянного напряжения
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8215 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.