Обзор
Особенности и преимущества
- Время отклика на входное воздействие: <100 нс
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений
- Рабочий: от 5 В до 65 В
- Выдерживаемый: от 0 В до 68 В
- Токовый выход
- Гистерезис: 10 мВ
- Интегрированный стабилизатор 2.4 В
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
- 8-выводный корпус MSOP
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD8214 – это быстродействующий компаратор напряжения на токовом шунте с широким диапазоном синфазных напряжений. Компонент может применяться в разнообразных задачах измерения постоянного тока в цепи высокого напряжения питания (от 5 В до 65 В). Внутри AD8214 интегрирован быстродействующий компаратор, оптимизированный для работы с высоким напряжением. Схема питается внутренним стабилизатором на базе стабилитрона, работающим от цепи высокого напряжения. Пользователь имеет доступ к выходному напряжению 2.4 В стабилизатора для установки порогового напряжения компаратора при помощи внешних резисторов. Компонент осуществляет сравнение напряжения на шунтирующем резисторе с пороговым значением, а изменение состояния выходного сигнала AD8214 из низкого в высокое указывает на то, что ток в шунтирующем резисторе превысил это пороговое значение.
Типичное время отклика AD8214 составляет менее 100 нс. Это делает данный компонент оптимальным решением для защиты от перегрузки по току в таких задачах, как управление электрическими двигателями и соленоидами. Компаратор обладает внутренним гистерезисом: после уменьшения тока в шунтирующем резисторе ниже нормального порогового значения выходной сигнал AD8214 переключится в исходное состояние.
AD8214 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +125°C, и компонент полностью испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности.
Области применения
Защита от перегрузки по току
- Управление электрическими двигателями
- Управление трансмиссией
- Управление впрыском дизельного топлива
- Преобразователи постоянного напряжения
- Источники питания
- Контроль состояния батарей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8214 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.