Обзор
Особенности и преимущества
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
- Широкий диапазон синфазных напряжений
- Рабочий от −2 В до +65 В
- Выдерживаемый от −3 В до +68 В
- Широкий диапазон рабочих температур
- 5-выводный SOT: от −40°C до +125°C
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Буферизированный выход напряжения
- Превосходные статические и динамические характеристики
- Дрейф напряжения смещения 5 мкВ/°C, тип.
- Дрейф коэффициента усиления −13 ppm/°C, тип.
- КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току
Подробнее о продукте
AD8211 - это высоковольтный, прецизионный усилитель для измерения тока в токовом шунте. Он имеет предустановленный коэффициент усиления 20 В/В с типичной погрешностью ±0.35% во всем температурном диапазоне. Буферизированное выходное напряжение усилителя может подаваться непосредственно на вход любого типичного преобразователя. Компонент обеспечивает превосходное подавление синфазного напряжение в диапазоне от −2 В до +65 В, которое не зависит от напряжения питания 5 В. AD8211 осуществляет измерение однонаправленного тока через шунтирующий резистор в разнообразных промышленных и автомобильных системах, например, при управлении электрическими двигателями, управлении соленоидами или контроле состояния батарей.
Компонент содержит специальную схему для поддержания линейности выходного сигнала в диапазоне входных дифференциальных напряжений от 0 мВ до 250 мВ независимо от уровня синфазного напряжения. AD8211 имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C и выпускается в маленьком 5-выводном корпусе SOT.
Области применения
- Измерение тока в цепи высокого напряжения в системах
- управления электрическими двигателями
- управления трансмиссией
- управления двигателями
- управления подвеской
- динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
- преобразования постоянного напряжения
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8211 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.