Обзор
Особенности и преимущества
- High common-mode voltage range
- −2 V to +65 V operating
- Buffered output voltage
- 5 mA output drive capability
- Wide operating temperature range: −55°C to +125°C
- Ratiometric half-scale output offset
- Excellent ac and dc performance
- 1 μV/°C typical offset drift
- 10 ppm/°C typical gain drift
- 120 dB typical CMRR at dc
- 80 dB typical CMRR at 100 kHz
Подробнее о продукте
The AD8210S is a single-supply, difference amplifier ideal for amplifying small differential voltages in the presence of large common-mode voltages. The operating input common-mode voltage range extends from −2 V to +65 V. The typical supply voltage is 5 V.
Excellent ac and dc performance over temperature keep errors in the measurement loop to a minimum. Offset drift and gain drift are guaranteed to a maximum of 8 μV/°C and 20 ppm/°C, respectively.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Single Event Effects Radiation Reports (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8210S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.