Обзор

Особенности и преимущества

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM) 
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий диапазон от −2 В до +65 В
    Выдерживаемый диапазон от −5 В до +68 В 
  • Буферизированное выходное напряжение 
  • Нагрузочная способность по току 5 мА 
  • Широкий рабочий температурный диапазон:
    от −40°C до +125°C
  • Смещение выходного напряжения в середину шкалы пропорционально напряжению питания 
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Дрейф напряжения смещения 1 мкВ/°C, тип.
    Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, тип.
    КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току
    КОСС 80 дБ, тип. на 100 кГц 
  • Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC

Подробнее о продукте

AD8210 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне большого синфазного напряжения. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −2 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В.

AD8210 выпускается в корпусе SOIC. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.

Благодаря превосходной температурной стабильности статических характеристик погрешности в контуре измерения поддерживаются компонентом на минимальном уровне. Значения дрейфа напряжения смещения и дрейфа коэффициента усиления компонента гарантированно не превышают 8 мкВ/°C и 20 ppm/°C, соответственно.

Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.05 В до 4.9 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.

Области применения

  • Измерение тока в системах
    управления электрическими двигателями
    управления трансмиссией
    управления впрыском дизельного топлива
    управления двигателями
    управления подвеской
    динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
    преобразования постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь