Обзор
Особенности и преимущества
- ±8000 V HBM ESD for shunt-based applications
- AEC-Q100 qualified
- EMI filters included
- High common-mode voltage range
- −2 V to +50 V operating
- −20 V to +70 V survival
- Buffered output voltage
- Gain = 14 V/V
- Low-pass filter (single-pole or two-pole)
- Wide operating temperature range: −40°C to +125°C
- Excellent ac and dc performance
- ±1 mV voltage offset
- −5 ppm/°C typical gain drift
- 80 dB CMRR minimum dc to 10 kHz
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8209A is a single-supply difference amplifier ideal for amplifying and low-pass filtering small differential voltages in the presence of a large common-mode voltage. The input common-mode voltage range extends from −2 V to +50 V at a single 5 V supply. The AD8209A is qualified per AEC-Q100 specifications. The amplifier offers enhanced input overvoltage and ESD protection, and includes electromagnetic interference (EMI) filtering.
Automotive applications demand robust, precision components for improved system control. The AD8209A provides excellent ac and dc performance, minimizing errors in the application. Typical offset and gain drift in the MSOP package are less than 5 μV/°C and −5 ppm/°C, respectively. The device also delivers a minimum common-mode rejection ratio (CMRR) of 80 dB from dc to 10 kHz.
The AD8209A features an externally accessible 100 kΩ resistor at the output of the preamplifier (A1) that can be used for low-pass filtering and for establishing gains other than 14 V/V.
Applications- High-side current sensing
- Motor controls
- Solenoid controls
- Power management
- Low-side current sensing
- Diagnostic protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.