Обзор

Особенности и преимущества

  • ±8000 V HBM ESD for shunt-based applications
  • AEC-Q100 qualified
  • EMI filters included
  • High common-mode voltage range
    • −2 V to +45 V operating
    • −24 V to +80 V survival
  • Buffered output voltage
  • Gain = 14 V/V
  • Low-pass filter (single-pole or two-pole)
  • Wide operating temperature range
    • −40°C to +125°C for WB grade
    • −40°C to +150°C for WH grade
  • Excellent ac and dc performance
    • ±1 mV voltage offset
    • −5 ppm/°C typical gain drift
    • 80 dB CMRR minimum dc to 10 kHz
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The AD8209 is a single-supply difference amplifier ideal for amplifying and low-pass filtering small differential voltages in the presence of a large common-mode voltage. The input common-mode voltage range extends from −2 V to +45 V at a single +5 V supply. The AD8209 is qualified per AEC-Q100 specifications. The amplifier offers enhanced input overvoltage and ESD protection, and includes EMI filtering.

Automotive applications demand robust, precision components for improved system control. The AD8209 provides excellent ac and dc performance, minimizing errors in the application. Typical offset and gain drift in the MSOP package are less than 5 μV/°C and 10 ppm/°C, respectively. The device also delivers a minimum CMRR of 80 dB from dc to 10 kHz.

The AD8209 features an externally accessible 100 kΩ resistor at the output of the preamplifier (A1), which can be used for low-pass filtering and for establishing gains other than 14.

Applications
  • High-side current sensing
  • – Motor controls
    – Solenoid controls
    – Power management
  • Low-side current sensing
  • Diagnostic protection

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь