Обзор

Особенности и преимущества

  • Идеально подходит для измерения тока при помощи токовых шунтов
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    • Рабочий диапазон от −2 В до +65 В
    • Выдерживаемый диапазон от −25 В до +75 В
  • Коэффициент усиления = 20
  • Широкий рабочий температурный диапазон
    • 8-выводный SOIC: от -40°C до +125°C
  • Поддерживает измерение двунаправленного тока
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    • Дрейф напряжения смещения 15 мкВ/°C
    • Дрейф коэффициента усиления 30 ppm/°C
    • КОСС 80 дБ от нуля до 20 кГц
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности.

Подробнее о продукте

AD8206 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне большого синфазного напряжения. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −2 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В.

AD8206 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и работает в автомобильном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Благодаря превосходной температурной стабильности статических характеристик погрешности в контуре измерения поддерживаются компонентом на минимальном уровне. Типичный дрейф напряжения смещения составляет менее 15 мкВ/°C, а типичный дрейф коэффициента усиления - менее 30 ppm/°C.

Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.08 В до 4.7 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь