Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон синфазных напряжений: от -8 В до +28 В при напряжении питания 5 В
- Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
- Диапазон напряжений питания: от 3.5 В до 12 В
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD8202-KGD
- Доступен в бескорпусном исполнении с гарантированным соответствием характеристик техническому описанию
Подробнее о продукте
AD8202 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления и низкочастотной фильтрации слабых дифференциальных напряжений на фоне высокого синфазного напряжения. Компонент имеет диапазон входных синфазных напряжений от −8 В до +28 В при типичном напряжении питания 5 В.
AD8202 выпускается как в корпусном, так и в бескорпусном исполнении. Версии в корпусах MSOP и SOIC обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в широком температурном диапазоне от −40°C до +125°C, благодаря чему AD8202 хорошо подходит для применения в различных задачах автомобильной промышленности.
Для лучшего управления автомобильными системами необходимы прецизионные компоненты. AD8202 обеспечивает превосходные статические и динамические характеристики, поддерживая погрешности в системе на минимальном уровне. Типичные значения дрейфа напряжения смещения и коэффициента усиления компонента в корпусе SOIC составляют 0.3 мкВ/°C и 1 ppm/°C, соответственно. Типичные значения дрейфа напряжения смещения и коэффициента усиления компонента в корпусе MSOP равны 2 мкВ/°C и 1 ppm/°C, соответственно. Компонент также поддерживает КОСС на уровне не хуже 80 дБ в диапазоне частот от нуля до 10 кГц.
Внутренний резистор номиналом 100 кОм, подключенный к выходу предварительного усилителя А1, доступен пользователю через внешний вывод и может быть использован для низкочастотной фильтрации или установки коэффициентов усиления, отличных от 20.
Области применения
- Управление трансмиссией
- Управление впрыском дизельного топлива
- Управление двигателем
- Адаптивное управление подвеской
- Динамическая стабилизация курсовой устойчивости автомобиля
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (9)
Руководства по проектированию (2)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.