Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin-to-pin compatible with the AD8197A
  • Supports 250 Mbps to 2.25 Gbps data rates
  • Supports 25 MHz to 225 MHz pixel clocks
  • Equalized inputs allow use of long HDMI cables (20 meters at 2.25 Gbps)
  • Fully buffered unidirectional inputs/outputs
  • Per input switchable, 50 Ω on-chip terminations
  • Switchable output 50 Ω on-chip terminations
  • Pre-emphasized outputs
  • Low added jitter
  • Single-supply operation (3.3 V)
  • Bidirectional unbuffered inputs/outputs
  • Flexible supply operation (3.3 V to 5 V)
  • HDCP standard compatible
  • Allows switching of DDC bus and 2 additional signals
  • 4 inputs, 1 output HDMI/DVI links
  • Enables HDMI 1.3-compliant receiver
  • Output disable feature
    Reduced power dissipation
    Removable output termination
    Allows building of larger arrays
  • Two AD8197Bs support HDMI/DVI dual link
  • Standards compatible: HDMI receiver, HDCP, DVI
  • Serial (I2C slave) and parallel control interface
  • 100-lead, 14 mm × 14 mm LQFP, Pb-free package

Подробнее о продукте

The AD8197B is an HDMI™/DVI switch featuring equalized TMDS® inputs and pre-emphasized TMDS outputs, ideal for systems with long cable runs. The AD8197B offers individual control of the on/off state of the TMDS input termination resistors via I2C control. Outputs can be set to a high impedance state to reduce the power dissipation and/or to allow the construction of larger arrays using the wire-OR technique.

The AD8197B is provided in a 100-lead LQFP, Pb-free, surface-mount package, specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.

Product Highlights

  1. Supports data rates up to 2.25 Gbps, enabling 1080p deep color (12-bit color) HDMI formats, and greater than UXGA (1600 × 1200) DVI resolutions.
  2. Input cable equalizer enables use of long cables at the input (more than 20 meters of 24 AWG cable at 2.25 Gbps).
  3. Auxiliary switch routes a DDC bus and two additional signals for a single-chip, HDMI 1.3 receive-compliant solution.

Applications

  • Multiple input displays
  • Projectors
  • A/V receivers
  • Set-top boxes
  • Advanced television (HDTV) sets

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8197B Обсуждения

AD8197B Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.