Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD8196 is an HDMI™/DVI switch featuring equalized TMDS® inputs and pre-emphasized TMDS outputs, ideal for systems with long cable runs. Outputs can be set to a high impedance state to reduce the power dissipation and/or allow the construction of larger arrays using the wire-OR technique.The AD8196 is provided in a space-saving, 56-lead, LFCSP, surface-mount, Pb-free, plastic package and is specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.
Product Highlights
- Supports data rates up to 2.25 Gbps, enabling greater than 1080p deep color (12-bit color) HDMI formats, and greater than UXGA (1600 × 1200) DVI resolutions.
- Input cable equalizer enables use of long cables at the input (more than 20 meters of 24 AWG cable at 2.25 Gbps).
- Auxiliary switch allows routing of the DDC bus and two additional single-ended signals for a single chip, HDMI 1.3 receive-compliant solution.
Applications
- Multiple input displays
- Projectors
- A/V receivers
- Set-top boxes
- Advanced television (HDTV) sets
Data Sheet, Rev. 0, 1/07
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.