Обзор

Особенности и преимущества

  • One input, one output HDMI/DVI link
  • Enables HDMI 1.3a compliant front-panel input
  • Four TMDS channels per link
    Supports 250 Mbps to 2.25 Gbps data rates
  • Standards compatible: HDMI, DVI, HDCP, DDC, CEC
  • 40-lead LFCSP_VQ package (6 mm × 6 mm)
  • See Data Sheet for Additional Information

Подробнее о продукте

The AD8195 is an HDMI/DVI buffer featuring equalized TMDS inputs and preemphasized TMDS outputs, ideal for systems with long cable runs. The AD8195 includes bidirectional buffering for the DDC bus and bidirectional buffering with integrated pull-up resistors for the CEC bus. The DDC and CEC buffers are powered independently of the TMDS buffers so that DDC/CEC functionality can be maintained when the system is powered off.

The AD8195 is specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. Enables a fully HDMI 1.3a-compliant front panel input.
  2. Supports data rates up to 2.25 Gbps, enabling 1080p deep color (12-bit color) 
  3. HDMI formats and greater than UXGA (1600 × 1200) DVI resolutions.
  4. Input cable equalizer enables use of long cables; more than 20 meters (24 AWG)
  5. at data rates up to 2.25 Gbps.
  6. Auxiliary buffer isolates and buffers the DDC bus and CEC line for a single chip, 
  7. fully HDMI 1.3a-compliant solution.
  8. Auxiliary buffer is powered independently from the TMDS link so that DDC/CEC 
  9. functionality can be maintained when the system is powered off.

APPLICATIONS

  • Front panel buffers for advanced television (HDTV) sets

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.