Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 inputs, 1 output HDMI/DVI high speed signal switch
  • Pin-to-pin compatible with the AD8193
  • Enables HDMI 1.3-compliant receiver
    • 4 TMDS channels per input/output
      • Supports 250 Mbps to 2.25 Gbps data rates
      • Supports 25 MHz to 225 MHz pixel clocks
      • Fully buffered unidirectional inputs/outputs
      • Equalized inputs for operation with long HDMI cables
        • (20 m at 2.25 Gbps)
      • Matched 50 Ω input and output on-chip terminations
      • Low added jitter
      • Single-supply operation (3.3 V)
  • Standards compliant: HDMI receiver, DVI
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm, RoHS-compliant LFCSP

Подробнее о продукте

The AD8194 is a low cost quad 2:1 TMDS® switch for high speed HDMI™/DVI video applications. The AD8194 features equalized inputs, ideal for systems with long cable runs. Its primary function is to switch the high speed signals from one of two single-link (HDMI or DVI) sources to the single-link output. The AD8194 is a fully buffered switch solution with 50 Ω input and output terminations, providing full-swing output signal recovery and minimizing reflections for improved system signal integrity.

The AD8194 is provided in a space-saving, 32-lead, LFCSP, surface-mount, RoHS-compliant, plastic package and is specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.

Product Highlights

  1. Data supports rates up to 2.25 Gbps, enabling greater than 1080p deep color (12-bit color) HDMI formats and greater than UXGA (1600 × 2300) DVI resolutions.
  2. Fully buffered inputs and outputs.
  3. Input cable equalizer enables use of long cables at the input. For a typical 24 AWG cable, the AD8194 compensates for more than 20 m at data rates up to 2.25 Gbps.
  4. Matched 50 Ω on-chip input and output terminations improve system signal integrity.
  5. Single-pin source select bit.
  6. Low added jitter.

Applications

  • Advanced television (HDTV) sets
  • Multiple input displays
  • Projectors
  • A/V receivers
  • Set-top boxes

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.