Обзор

Особенности и преимущества

  • Four inputs, one output DVI/HDMI links:
  • Four auxiliary channels per link
    Bidirectional unbuffered inputs/outputs
    Flexible supply operation (3.3 V to 5 V)
    HDCP standard compatible
    Allows switching of DDC bus and two additional signals
FOUR TMDS CHANNELS PER LINK
  • Supports 250 Mbps to 1.65 Gbps data rates
  • Supports 25 MHz to 165 MHz pixel clocks
  • Equalized inputs for operation with long HDMI cables (20 meters at 1080p)
  • Fully buffered unidirectional inputs/outputs
  • Globally switchable 50 Ω on-chip terminations
  • Pre-emphasized outputs
  • Low added jitter
  • Single-supply operation (3.3 V)
  • Multiple channel bundling modes
    1x(4:1) DVI/HDMI link switch (default)
    2x(8:1) TMDS channel switch
    1x(16:1) TMDS channel switch
  • Output disable feature
  • Reduced power dissipation
  • Allows building of larger arrays
  • Two AD8191s support DVI/HDMI dual-link
  • Standards compatible: DVI, HDMI, HDCP
  • Serial (12C slave) and parallel control interface
  • 100-pin 14 mm × 14 mm LQFP Pb-free package

Подробнее о продукте

The AD8191 is a DVI/HDMI switch featuring equalized TMDS inputs and pre-emphasized TMDS outputs, ideal for systems with long cable runs. Outputs can be set to a high impedance state to reduce the power dissipation and/or allow the construction of larger arrays using the wire-OR technique. Flexible channel bundling modes allow the AD8191 to be configured as a 4:1 single DVI/HDMI link switch, a dual 8:1 TMDS channel switch, or a single 16:1 TMDS channel switch.

The AD8191 is provided in a 100-lead LQFP lead-free package specified to operate over the 0°C to 70°C temperature range.

Product Highlights

  • Supports data rates up to 1.65Gbps, enabling UXGA (1600x1200) DVI resolutions and 1080p HDMI formats.
  • Input cable equalizer enables use of long cables at the input (more than 20 meters of 24 AWG cable at 1080p).
  • Auxiliary switch allows routing of DDC signals for a single-chip, fully HDMI 1.2a receive-compliant solution.
Applications
  • Multi-input displays and projectors
  • A/V receivers
  • Set-top boxes
  • Advanced television (HDTV)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь