Обзор
Особенности и преимущества
- Fully buffered inputs and outputs
- Fast channel-to-channel switching: 4 ns
- Single-supply operation (5 V)
- High speed
350 MHz bandwidth (-3 dB) @ 200 mV p-p
300 MHz bandwidth (-3 dB) @ 2 V p-p
Slew rate: 1000 V/µs - Fast settling time: 7 ns to 0.1%
- Low current: 20 mA
- Excellent video specifications: load resistor (RL) = 150 Ω
- Differential gain error: 0.05%
- 0.05° differential phase error
- Low glitch
- All hostile crosstalk
-84 dB @ 5 MHz
-52 dB @ 100 MHz - High off isolation: -95 dB @ 5 MHz
Подробнее о продукте
The AD8189 (G = 2) is a high speed, single-supply, triple 2-to-1 multiplexer. It offers -3 dB small signal bandwidth of 350 MHz and -3 dB large signal bandwidth of 300 MHz, along with a slew rate in excess of 1000 V/µs. With -84 dB of all hostile crosstalk and -95 dB off isolation, the part is well suited for many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.05% and 0.05° respectively, along with 0.1 dB flatness to 70 MHz, make the AD8188 ideal for professional and component video multiplexing. The part offers 4 ns switching time, making them an excellent choice for switching video signals, while consuming less than 20 mA on a single 5 V supply (100 mW). The device has a high speed disable feature that sets the outputs into a high impedance state. This allows the building of larger input arrays while minimizing off-channel output loading. The device is offered in a 24-lead TSSOP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.