Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Buffered Inputs and Outputs
  • Fast Channel-to-Channel Switching: 4 ns
  • Single-Supply Operation (5 V)
  • High Speed:
    • 480 MHz Bandwidth (–3 dB) 2 V p-p
    • >1500 V/s (G = +2)
  • Fast Settling Time of 7 ns to 0.1%
  • Low Current: 20 mA
  • Excellent Video Specifications (RL = 150 )
  • 0.05% Differential Gain Error
  • 0.05 Differential Phase Error
  • Low Glitch
  • All Hostile Crosstalk
    • –84 dB @ 5 MHz
    • –52 dB @ 100 MHz
  • High Off Isolation of –95 dB @ 5 MHz
  • Low Cost
  • Fast, High Impedance Disable Feature for Connecting Multiple Outputs
  • Logic-Shifted Outputs
  • AD8186 is Obsolete

Подробнее о продукте

The AD8187 (G = +2) is a high speed, single-supply, triple 2-to-1 multiplexer. It offers –3 dB large signal bandwidth of over 480 MHz along with a slew rate in excess of 1500 V/µs. With better than –80 dB of all hostile crosstalk and –95 dB OFF isolation, it is suited for many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.05% and 0.05°, along with 0.1 dB flatness to 85 MHz, make the AD8187 ideal for professional and component video multiplexing. Itoffer 4 ns switching time, making itan excellent choice for switching video signals while consuming less than 20 mA on a single 5 V supply (100 mW). The device has a high speed disable feature that sets the outputs into a high impedance state. This allows the building of larger input arrays while minimizing OFF channel output loading. The device is offered in a 24-lead TSSOP package.

Applications

  • Switching RGB in LCD and Plasma Displays
  • RGB Video Switchers and Routers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь