Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Buffered Inputs and Outputs
  • Fast Channel-to-Channel Switching: 15 ns
  • High Speed
    380 MHz Bandwidth (-3 dB) 200 mV p-p
    310 MHz Bandwidth (-3 dB) 2 V p-p
    1000 V/µs Slew Rate G = +1, 2 V Step
    1150 V/µs Slew Rate G = +2, 2 V Step
    Fast Settling Time of 15 ns to 0.1%
  • Low Power: 25 mA
  • Excellent Video Specifications (RL = 150 Ω)
    Gain Flatness of 0.1 dB to 90 MHz
    0.01% Differential Gain Error
    0.02° Differential Phase Error
  • Low All-Hostile Crosstalk:
    84 dB @ 5 MHz
    54 dB @ 50 MHz
  • Low Channel-to-Channel Crosstalk
    56 dB at 100 MHz
  • High "OFF" Isolation of -100 dB @ 10 MHz
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The AD8183 (G = +1) and AD8185 (G = +2) are high speed Triple 2-to-1 multiplexers. They offer -3 dB full signal bandwidth up to 360 MHz along with slew rate in excess of 1000 V/µs. With better than -72 dB of all hostile crosstalk and 100 dB of isolation, they are useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.01% and 0.02°, along with 0.1 dB flatness to 90 MHz make AD8183 and AD8185 ideal for professional video and LCD multiplexing. They offer 15 ns switching time making them an excellent choice for switching video signals, while consuming less than 25 mA on ±5 V supply voltage.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь