Обзор

Особенности и преимущества

  • Single and Dual 2-to-1 Also Available (AD8180 and AD8182)
  • High “OFF” Isolation of –115 dB @ 5 MHz
  • Low All-Hostile Crosstalk of –95 dB @ 5 MHz
  • Fully Buffered Inputs and Outputs
  • Fast Channel Switching: 10 ns
  • Excellent Video Specifications (RL > 2 kΩ)
    Gain Flatness of 0.1 dB of 75 MHz
    0.01% Differential Gain Error, RL = 10 kΩ
    0.01° Differential Phase Error, RL = 10 kΩ
  • Low Glitch: < 25 mV
  • Low Power: 4.4 mA
  • Low Cost
  • Fast Output Disable Feature for Connecting Multiple Devices
  • High Speed
    > 700 MHz Bandwidth (–3 dB)
    > 750 V/µs Slew Rate
    Fast Settling Time of 15 ns to 0.1% 

Подробнее о продукте

The AD8184 is a high speed 4-to-1 multiplexer. It offers -3 dB signal bandwidth of 700 MHz along with a slew rate of 750 V/µs. With 88 dB of crosstalk and 109 dB isolation, it is useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.01% and 0.01°, along with 0.1 dB flatness of 75 MHz, make AD8184 ideal for professional video multiplexing. It offers 5 ns switching time, making it an excellent choice for pixel switching (picture-in-picture) while consuming less than 4.4 mA on ±5 V supply voltage.

The AD8184 offers a high speed disable feature allowing the output to be put into a high impedance state. This allows multiple outputs to be connected together for cascading stages while the "OFF" channels do not load the output bus. It operates on voltage supplies of ±5 V and is offered in 14-lead PDIP and SOIC packages.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8184-EB. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8184 Обсуждения

AD8184 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь