Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Buffered Inputs and Outputs
  • Fast Output Disable Feature for Connecting Multiple Devices
  • Low All-Hostile Crosstalk of –80 dB @ 5 MHz
  • Low Power: 3.8 mA (AD8180), 6.8 mA (AD8182)
  • Excellent Video Specifications (RL ³ 1 kO)
    Gain Flatness of 0.1 dB Beyond 100 MHz
    0.02% Differential Gain Error
    0.02° Differential Phase Error 
  • Low Glitch: < 35 mV
  • Low Cost
  • High “OFF” Isolation of –90 dB @ 5 MHz
  • Fast Channel Switching: 10 ns
  • High Speed
    > 750 MHz Bandwidth (–3 dB)
    750 V/µs Slew Rate
    Fast Settling Time of 14 ns to 0.1% 

Подробнее о продукте

The AD8180 (single) and AD8182 (dual) are high speed 2-to-1 multiplexers. They offer -3 dB signal bandwidth greater than 780 MHz along with slew rate of 750 V/µs. With better than 77 dB of crosstalk and 84 dB of isolation, they are useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.02% and 0.02°, along with 0.1 dB flatness beyond 100 MHz make AD8180 and AD8182 ideal for professional video multiplexing. They offer 5 ns switching time making them an excellent choice for pixel switching (picture-in-picture) while consuming only less than 3.8 mA (per 2:1 mux) on ±5 V supply voltage.

 

Both devices offer a high speed disable feature allowing the output to be put into a high impedance state. This allows multiple outputs to be connected together for cascading stages while the "OFF" channels do not load the output bus. They operate on voltage supplies of ±5 V and are offered in 8- and 14-lead PDIP and SOIC packages.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8180-EB and AD8182-EB. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8182 Обсуждения

AD8182 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь