Обзор
Особенности и преимущества
- Low Glitch: < 35 mV
- Fully Buffered Inputs and Outputs
- Low Power: 3.8 mA (AD8180), 6.8 mA (AD8182)
- Excellent Video Specifications (RL≥ 1 kΩ)
Gain Flatness of 0.1 dB Beyond 100 MHz
0.02% Differential Gain Error
0.02° Differential Phase Error - Fast Output Disable Feature for Connecting Multiple Devices
- Fast Channel Switching: 10 ns
- Low All-Hostile Crosstalk of –80 dB @ 5 MHz
- High “OFF” Isolation of –90 dB @ 5 MHz
- Low Cost
- High Speed
> 750 MHz Bandwidth (–3 dB)
750 V/µs Slew Rate
Fast Settling Time of 14 ns to 0.1%
Подробнее о продукте
The AD8180 (single) and AD8182 (dual) are high speed 2-to-1 multiplexers. They offer -3 dB signal bandwidth greater than 780 MHz along with slew rate of 750 V/µs. With better than 77 dB of crosstalk and 84 dB of isolation, they are useful in many high speed applications. The differential gain and differential phase error of 0.02% and 0.02°, along with 0.1 dB flatness beyond 100 MHz make AD8180 and AD8182 ideal for professional video multiplexing. They offer 5 ns switching time making them an excellent choice for pixel switching (picture-in-picture) while consuming only less than 3.8 mA (per 2:1 mux) on ±5 V supply voltage.
Both devices offer a high speed disable feature allowing the output to be put into a high impedance state. This allows multiple outputs to be connected together for cascading stages while the "OFF" channels do not load the output bus. They operate on voltage supplies of ±5 V and are offered in 8- and 14-lead PDIP and SOIC packages.
An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8180-EB and AD8182-EB. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.