Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 55 МГц (G = +2)
- Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы:
- 0.01% и 0.05°
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы 130 МГц (3 дБ, G = +2)
- Ширина полосы 100 МГц (3 дБ, G+ = -1)
- Скорость нарастания 500 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 80 нс (ступенчатое изменение Vo на 10 В)
- Высокая нагрузочная способность
- Выходной ток 50 мА/канал, мин.
- Идеально подходит для выдачи сигнала в кабель с согласованием на приемной стороне
- Широкие возможности питания
- Работает с однополярным (+5 В) и биполярным (от ±5 В до ±15 В) напряжениями питания
- Низкое энергопотребление
- Потребляемый ток 7.5 мА, макс.
- Выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и PDIP
Подробнее о продукте
AD818 - это недорогой операционный усилитель (ОУ), оптимизированный для применения в задачах обработки видеосигналов, в которых требуются коэффициенты усиления, равные 2, и более, или -1. Малые погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы, поддержка однополярного напряжения питания, низкое энергопотребление и высокая нагрузочная способность AD818 делают его идеальным выбором для выдачи видеосигнала в кабель, например, в видеокамерах и профессиональной видеоаппаратуре.
Благодаря неравномерности коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 55 МГц, малым погрешностям дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы (0.01% и 0.05°), а также выходному току 50 мА на канал AD818 превосходно подходит для применения в любых задачах обработки и передачи видеосигналов. Произведение коэффициента усиления на ширину полосы, равное 130 МГц (G= +2), и скорость нарастания 500 В/мкс делают AD818 полезным для применения во многих быстродействующих системах, включая видеомониторы, системы кабельного телевидения, цветные копиры, сканеры изображений и факсимильные аппараты.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD818 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Материалы по теме
Обучающие материалы (11)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.