Обзор
Особенности и преимущества
- Три быстродействующих, неблокирующих матричных коммутатора 16 × 5
- Совместим по выводам с AD8175/AD8176 (коммутаторы 16 × 9) и AD8178 (коммутатор 16 × 5)
- Работает с дифференциальными и несимметричными сигналами
- Поддерживает режимы с передачей синхросигнала поверх синфазного напряжения или поверх сигнала цветности
- Доступны выходы декодированных синхросигналов HV
- G = +2 (от дифференциального входа к дифференциальному выходу)
- Разные варианты питания: +5 В или ±2.5 В
- Отдельное напряжение заземления цифровой логики для удобства интерфейса управления
- Последовательное или параллельное программирование коммутационной матрицы
- Функция переключения выхода в высокоимпедансное состояние для соединения нескольких устройств с минимальным нагружением выходной шины
- Регулируемые при помощи внешних выводов уровни черного и выходного синфазного напряжения
- Превосходные динамические характеристики (для поддержки разрешения 1600 × 1200 при 85 Гц)
- Ширина полосы: 500 МГц
- Скорость нарастания: 1800 В/мкс
- Время установления: 4 нс до 1%
-
Низкая потребляемая мощность 2.3 Вт
Подробнее о продукте
AD8177 – это быстродействующий тройной перекрестный матричный коммутатор видеосигналов 16 × 5. Благодаря ширине полосы 500 МГц и скорости нарастания 1800 В/мкс он поддерживает работу с RGB дисплеями с разрешением 1600 × 1200 при частоте обновления 85 Гц. Уровень перекрестных помех −88 дБ и развязка −94 дБ (на 5 МГц) делают AD8177 полезным во многих задачах обработки широкополосных видеосигналов.
AD8177 поддерживает два режима работы: режим преобразования дифференциального входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал с прохождением синфазного сигнала синхронизации через ключ и режим преобразования дифференциального входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал с устранением синфазного сигнала при прохождении через ключ. Уровень черного и выходное синфазное напряжение можно регулировать при помощи внешних выводов.
Независимые выходные буферы AD8177 могут переключаться в высокоимпедансное состояние для создания матриц большего размера путем объединения выходов. Входы также могут соединяться параллельно. Компонент поддерживает последовательный и параллельный режимы программирования. AD8177 выпускается в корпусе PBGA с 26 × 26 шариковыми контактами и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Коммутация видеосигналов RGB
- Системы KVM (клавиатура-мышь-монитор)
- Профессиональные видеосистемы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.