Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Buffered Inputs and Outputs
  • Fast Channel Switching: 10 ns
  • Internal Current Feedback Output Amplifier
    High Output Drive: 50 mA
    Flexible Gain Setting via External Resistor(s)
  • High Speed
    250 MHz Bandwidth, G = +2
    1000 V/µs Slew Rate
    Fast Settling Time of 15 ns to 0.1%
  • Low Power: < 10 mA
  • Excellent Video Specifications 
  • (RL = 150 O, G = +2)
  • Gain Flatness of 0.1 dB Beyond 80 MHz
    0.02% Differential Gain Error
    0.05° Differential Phase Error
  • Low Crosstalk of -78 dB @ 5 MHz
  • High Disable Isolation of -88 dB @ 5 MHz
  • High Shutdown Isolation of -92 dB @ 5 MHz
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The AD8170(2:1) and AD8174(4:1) are very high speed buffered multiplexers. These multiplexers offer an internal current feedback output amplifier whose gain can be programmed via external resistors and is capable of delivering 50 mA of output current. They offer -3dB signal bandwidth of 250 MHz and slew rate of greater than than 1000 V/µs. Additionally, the AD8170 and AD8174 have excellent video specifications with low differential gain and differential phase error of 0.02% and 0.05° and 0.1 dB flatness out to 85 MHz. With a low 70 dB of crosstalk and better than 82 dB isolation, these devices are useful in many high speed applications. These are low power devices consuming only 9.7 mA from a ±5 V supply.

The AD8174 offers a high speed disable feature allowing the output to be put into a high impedance state for cascading stages so that the off channels do not load the output bus. Additionally, the AD8174 can be shut down (SD) when not in use to minimize power consumption (IS = 1.5 mA). These products will be offered in 8-lead and 14-lead PDIP and SOIC packages.

An evaluation board is available for this product and may be ordered using the following product number: AD8170-EB and AD8174-EB. Schematic and layout for this evaluation board is contained in the product datasheet.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.