Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость
- Высокое быстродействие
Ширина полосы при единичном усилении 50 МГц
Скорость нарастания 350 В/мкс
Время установления до 0.1%: 45 нс (ступенчатое изменение напряжения 10 В) - Превосходные характеристики передачи видеосигнала
Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 70 МГц (G = +1)
Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы:
0.04% и 0.08° при 3.58 МГц - Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном пластиковом корпусе Mini-DIP
- Питание
Работает с однополярным (+5 В) и биполярным
(от ±5 В до ±15 В) напряжениями питания
Низкое энергопотребление: потребляемый ток 7.5 мА, макс. - Высокая нагрузочная способность
Работает с неограниченно большой емкостной нагрузкой
Выходной ток 50 мА, мин.
Подробнее о продукте
AD817 – это недорогой, малопотребляющий, быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с однополярным/биполярным питанием, который идеально подходит для широкого спектра задач аналогового преобразования сигналов и систем сбора данных. Этот революционный продукт также обладает высокой нагрузочной способностью по току и способен работать на неограниченно большую емкостную нагрузку, поддерживая при этом превосходную целостность сигнала.Ширина полосы при единичном коэффициенте усиления, равная 50 МГц, скорость нарастания 350 В/мкс и время установления 45 нс (в пределах погрешности 0.1%) позволяют обрабатывать широкополосные сигналы, характерные для видеосистем и систем формирования изображений. Компонент обеспечивает качество, достаточное для профессиональной видеоаппаратуры, поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.08°, соответственно, при частоте сигнала 3.58 МГц и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 70 МГц (коэффициент усиления = +1).
AD817 обеспечивает заявленные в спецификации характеристики при работе от однополярного напряжения питания +5 В и биполярного напряжения питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В. Эта гибкость в выборе напряжений питания, а также очень малый потребляемый ток (7.5 мА) и превосходные динамические характеристики во всем диапазоне напряжения питания делают AD817 идеальным выбором для многих задач, в которых одновременно требуется повышенное качество сигнала и низкое энергопотребление.
Уникальная комбинация минимального выходного тока 50 мА и возможности работы с неограниченно большой емкостной нагрузкой упрощает применение AD817 в качестве буферов сигналов АЦП и драйверов линий передачи.
AD817 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (14)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD817 SPICE Macro Models
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
AD817 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.