Обзор

Особенности и преимущества

  • Port level 2:1 mux/1:2 demux
  • Each port consists of 4 lanes
  • Each lane runs from dc to 3.2 Gbps, independent of the other lanes
  • Compensates over 40 inches of FR4 at 3.2 Gbps through 2 levels of input equalization or 4 levels of output pre-emphasis
  • Accepts ac- or dc-coupled differential CML inputs
  • Low deterministic jitter, typically 20 ps p-p
  • Low random jitter, typically 1 ps rms
  • BER < 10−16
  • Please see data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD8159 is an asynchronous, protocol agnostic, quad-lane 2:1 switch with 12 differential PECL-/CML-compatible inputs and 12 differential CML outputs. The operation of this product is optimized for NRZ signaling with data rates of up to 3.2 Gbps per lane. Each lane offers two levels of input equalization and four levels of output pre-emphasis.

The AD8159 consists of four multiplexers and four demultiplexers, one per lane. Each port is a four-lane link, and each lane runs up to a 3.2 Gbps data rate, independent of the other lanes. The lanes are switched independently using the four select pins, SEL[3:0]; each select pin controls one lane of the port. The AD8159 has low latency and very low lane-to-lane skew.

The main application of the AD8159 is to support redundancy on both the backplane side and the line interface side of a serial link. The device has unicast and bicast capability; therefore, it can be configured to support either 1 + 1 or 1:1 redundancy.

The AD8159 supports reversing of the output and input pins on one of its ports, which helps to connect two ASICs with opposite pinouts.

The AD8159 is also used for testing high speed serial links by duplicating incoming data and sending it to the destination port and to the test equipment simultaneously.

Applications

  • Low cost redundancy switch
  • SONET OC-48/SDH-16 and lower data rates
  • XAUI (10 gigabit Ethernet) over backplane
  • Gigabit Ethernet over backplane
  • Fibre Channel 1.06 Gbps and 2.125 Gbps over backplane
  • InfiniBand® over backplane
  • PCI Express (PCIe) over backplane

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.