Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad 2:1 mux/1:2 demux
  • Optimized for dc to 6.5 Gbps NRZ data
  • Per-lane P/N pair inversion for routing ease
  • Programmable input equalization
     Compensates up to 40 inches of FR4
  • Loss-of-signal detection
  • Programmable output pre-emphasis up to 12 dB
  • Programmable output levels with squelch and disable
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD8158 is an asynchronous, protocol-agnostic, quad-lane 2:1 switch with a total of 12 differential CML inputs and 12 differential CML outputs. The signal path supports NRZ signaling with data rates up to 6.5 Gbps per lane. Each lane offers programmable receive equalization, programmable output pre-emphasis, programmable output levels, and loss-of-signal detection.

The nonblocking switch-core of the AD8158 implements a 2:1 multiplexer and 1:2 demultiplexer per lane and supports independent lane switching through the four select pins, SEL[3:0]. Each port is a four-lane link. Every lane implements an asynchronous path supporting dc to 6.5 Gbps NRZ data, fully independent of other lanes. The AD8158 has low latency and very low lane-to-lane skew.

The main application of the AD8158 is to support redundancy on both the backplane and the line interface sides of a serial link. The demultiplexing path implements unicast and bicast capability, allowing the part to support either 1 + 1 or 1:1 redundancy.

The AD8158 is also suited for testing high speed serial links because of its ability to duplicate incoming data. In a port-monitoring application, the AD8158 can maintain link-connectivity with a pass-through connection from Port C to Port A while sending a duplicate copy of the data to test equipment on Port B.

The rich feature set of the AD8158 can be controlled either through external toggle pins or by setting on-chip control registers through the I2C interface.

APPLICATIONS

  • Low cost redundancy switch
  • SONET OC48/SDH16 and lower data rates
  • XAUI/GbE/FC/Infiniband over backplane
  • OIF CEI 6.25 Gbps over backplane
  • Serial data-level shift
  • 4-/8-/12-lane equalizers or redrivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

AD8158 Power Calculator

This spreadsheet will assist the user in calculating power supply requirements and total device power dissipation.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.