Обзор
Особенности и преимущества
- 4 × 4, fully differential, nonblocking array
- Configurable for dual 2 × 2 operation
- DC to 6.25 Gbps per channel, NRZ data rate
- Programmable input equalization compensates for over 40” of FR-4 at 6.25 Gbps
- Multicast and broadcast modes of operation
- Programmable output swing
100 mVp-p to 1.6 Vp-p differential - Power supply: 3.3 V (±10%)
- Low power
No EQ: 400 mW typical
Maximum EQ: 700 mW typical - Inputs: ac-coupled or dc-coupled
- Wide set of dc-coupled input standards
3.3 V/2.5 V/1.8 V CML or 3.3 V LVPECL - Control: LVTTL- or LVCMOS-compatible
- Low additive jitter: 25 ps p-p typical
Подробнее о продукте
The AD8156, a member of the Xstream line of products, is a high speed, fully differential, digital crosspoint switch. The part can function as a 4 × 4 crosspoint switch with double-latched memory, allowing simultaneous updates, or as a dual 2 × 2 with direct output control. The AD8156 has low power dissipation, typically 700 mW on 3.3 V with all outputs and input equalizers active. It operates at any data rate from dc to 6.25 Gbps per port.
Each input channel on the AD8156 has a programmable input equalizer to compensate for signal loss over a backplane.
The AD8156 high speed inputs are compatible with both ac-coupled and dc-coupled 3.3 V, 2.5 V, or 1.8 V CML, as well as 3.3 V LVPECL data levels. The control interface is LVTTL- and LVCMOS-compatible at 3.3 V. All input and output termination resistors are integrated for ease of layout and to minimize impedance mismatch. Input equalization and unused outputs can be individually disabled to minimize power dissipation.
The AD8156 is packaged in a 49-ball, 8 mm × 8 mm, BGA package with a 1 mm ball pitch. It operates over the industrial temperature range of −40°C to 85°C.
APPLICATIONS
- SONET/SDH
- Gigabit Ethernet
- XAUI
- Fibre Channel
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8156 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.