Обзор

Особенности и преимущества

  • Low cost
  • Low power: 2.5 V (outputs disabled)
  • 34 × 34, fully differential, nonblocking array
  • 3.2 Gbps per port NRZ data rate
  • Wide power supply range: 2.5 V to 3.3 V
  • LVTTL or LVCMOS level control inputs at 2.5 V to 3.3 V
  • Low channel jitter: 45 ps P-P
  • Drives a backplane directly
  • Programmable output swing
    • 100 mV to 1600 mV P-P differential
    • 50 Ω on-chip input/output termination
    • User controlled voltage at the load
      • Minimizes power dissipation
  • Dual rank latches
  • Available in 256-ball BGA_ED package

Подробнее о продукте

The AD8152 is a breakthrough cross point switch offering a large switch array (34 × 34) on very little power, typically 2.0 W. Additionally, the device operates at data rates up to 3.2 Gbps per port, making it suitable for Sonet/SDH OC-48 with forward error correction (FEC).

The useful supply voltage range of the AD8152 allows the user to operate at LVPECL/CML data levels down to 2.5 V. The control interface is low voltage transistor transistor logic (LVTTL) or low voltage complementary metal-oxide (LVCMOS) compatible on 2.5 V to 3.3 V.

The fully differential signal path of the AD8152 reduces jitter and crosstalk and allows the use of smaller single-ended voltage swings. The device is offered in a 256-ball BGA_ED package that operates over the industrial temperature range of 0°C to 85°C.

Applications

  • Fiber optic network switching
  • High speed serial backplane routing to OC-48 with FEC
  • Gigabit ethernet
  • Digital video (HDTV)
  • Data storage networks

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь