Обзор
Особенности и преимущества
- Гибкая конфигурация
- Драйвер с дифференциальным входом/выходом или два несимметричных драйвера
- Промышленный температурный диапазон
- Низкий уровень искажений
- THD = -66 дБ при 1 МГц, RL = 200 Ом, размах VOUT = 40 В
- Погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы 0.05% и 0.45°,
- RL = 25 Ом (нагрузка на 6 видеоканалов с согласованием на приемной стороне)
- Высокая мощность выходного сигнала
- Корпус SOIC с улучшенными тепловыми характеристиками
- Минимальный выходной ток 400 мА на канал, RL = 10 Ом
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы 120 МГц (по уровню -3 дБ)
- Скорость нарастания дифференциального сигнала 900 В/мкс
- Время установления до 0.1%: 70 нс
- Отключение при перегреве
Подробнее о продукте
AD815 включает в себя два быстродействующих усилителя, способных выдавать ток 500 мА, минимум. Они обычно конфигурируются как дифференциальный драйвер, позволяя получить выходной сигнал с размахом 40 В при напряжении питания ±15 В. Размах выходного напряжения можно дополнительно увеличить при помощи трансформатора с коэффициентом преобразования более 1:1. Комбинация низких гармонических искажений (-66 дБ при 1 МГц на нагрузке 200 Ом), широкой полосы и высокой нагрузочной способности по току делают данный дифференциальный драйвер идеальным выбором для систем связи, например интерфейсов абонентских линий ADSL, HDSL и VDSL.
Благодаря высокой скорости нарастания дифференциального сигнала (900 В/мкс) и большой нагрузочной способности AD815 может применяться для быстрого динамического управления катушками или трансформаторами, а хорошие характеристики передачи видеосигнала (погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы равны 0.05% и 0.45°, соответственно, на нагрузке 25 Ом) позволяют компоненту работать с параллельным подключением до 12 видеоканалов с согласованием на приемной стороне.
AD815 выпускается в 24-выводном корпусе SOIC (RB) и работает в промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C).
Корпус компонента поддерживает работу с сигналом ADSL полной мощности 26 дБм при обеспечении надлежащего теплоотвода.
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.